製品情報 »
WEBカタログ
» ロータリアクチュエータ/エアチャック
» 協働ロボット用エアグリッパ
WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
協働ロボット用エアグリッパ
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-JMHZ2-Robot-O.jpg)
-
・Plug and Playですぐ使える
TM Component対応 簡単プログラミング
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 協働ロボット用 JMHZ2-16D-X7400B-TM 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-TM | 16 |
製品特長
協働ロボット用エアグリッパ
![](/assets/newproducts/ja-jp/jmhz-tm/images/01.jpg)
エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用により 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上(既存製品MHZ2の同サイズと比較)
エア供給チューブ1本、電気配線はM8コネクタを接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
ユーザー専用のアタッチメントを取外さなくてもグリッパのメンテナンスが可能
機器構成
![](/assets/newproducts/ja-jp/jmhz-tm/images/02-r.jpg)
機種選定
![](/assets/newproducts/ja-jp/jmhz-tm/images/03-r.jpg)
外形寸法図
![](/assets/newproducts/ja-jp/jmhz-tm/images/04-r.jpg)
TMComponent対応
簡単なプログラミング
オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 認証済専用ソフトTMComponentを使い、専用ソフトウェアツール「TMflow」を搭載したコントロールボックスもしくはWindowsベースのコンピュータでグラフィカルフローチャートを使用して各種動作、センサ信号を簡単に組込むことが可能。
TMComponentソフトウェアパッケージを保存したUSBメモリをコントロールボックスもしくはWindowsベースのコンピュータに差込み簡単にソフトのインストールが可能。
※TMComponentソフトウェアパッケージはSMCホームページよりダウンロードして、お手持ちのUSBメモリに保存してください。
![](/assets/newproducts/ja-jp/jmhz-tm/images/05-r.jpg)