コンパクトエアシリンダ
薄形シリンダ JCQ/JCDQ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-JCQ.jpg)
-
・コンパクト 全長6.5mm、幅6mm、高さ4mm短縮
・質量最大46%減 (382g→204g)(フランジ取付時)
・容積最大40%減
・オートスイッチ付(JCDQシリーズ:JCDQ)
・軸方向フート形、フランジ形を追加(ø32~ø100)
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
2D CADデータはこちら 薄形シリンダ JCQ/JCDQ
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XC103 オーダーメイド フート金具、ロッド側フランジ用シリンダ PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JCQ | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |