WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 駆動制御機器  » 特殊機能スピードコントローラ

特殊機能スピードコントローラ

ワンタッチ管継手付スピードエキゾーストコントローラ
薄形コンパクトタイプ JASV

    ・クイックエキゾーストバルブ + 排気絞り弁を一体化
    ・薄形コンパクトタイプ
     高さ: 12.7mm削減(49%削減)
    ・結露対策に貢献
    ・シリンダの高速駆動に対応
    ・プッシュロック式
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
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
スピードエキゾースト
コントローラ
JASVM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8
φ3.2~φ6φ1/8''~φ1/4''

製品特長

クイックエキゾーストバルブ + 排気絞り弁を一体化

  • 結露対策に貢献

    小口径/短ストロークのアクチュエータは高頻度で作動させると条件により配管内に結露(水滴)が発生する場合があります。
    クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
    シリンダ内の空気を大気へ直接排出することで配管内の結露発生を防止。

  • シリンダの高速駆動に対応

    直接排気によりバルブまでの配管長さによる影響を受けません。

  • 狭小スペースでの流量調整が可能

  • 六角レンチによる取付作業性の向上

バリエーション

  • 簡単プッシュロック式

    オレンジマークによるロック・アンロック状態の視認性向上

  • 流量の再現性と操作性向上

スタッド位置右側/左側タイプを用意

容易な識別

Go Top