製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器 IO-Link 対応機器
コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ
IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-IZT40.jpg)
-
・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
・省スペース:高さ37mm×幅30mm(バータイプ)
厚さ16mm×幅53mm×高さ32mm(ノズルタイプ)
・1台のコントローラで最大4台のバー、ノズル接続が可能
・電位振幅:25V以下
・高速除電:最速0.1S
・3種類のエミッタカートリッジ
高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、
省エネ高効率カートリッジ
・エアなしでも除電可能
・IO-Link対応
シリーズ | タイプ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|---|
IZT42(-L) バータイプ | デュアルAC方式タイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
IZT41(-L) バータイプ | AC方式タイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
IZT40 バータイプ | スタンダードタイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
IZT43(-L) ノズルタイプ | AC方式タイプ | コロナ放電式 | ±30V以内 |
製品特長
省スペース
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/01-r.jpg)
デュアルAC方式タイプ IZT42 Series(電位振幅低減仕様)
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/02.jpg)
SMC独自のデュアルAC方式により、電位振幅を低減。
静電気に敏感なデバイス等でも静電気放電(ESD)破壊を考慮した除電が可能。
近距離設置でも対象ワークに加わる電位振幅を低減。
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/03.jpg)
-
デュアルAC 方式 IZT42
+イオンと−イオンを同時に放出し、+−が均一にワークに到達するため電位振幅が小さくなる。
-
AC方式 IZT40/41/43
+イオンと−イオンが帯になって、交互にワークに到達するため電位振幅が大きくなる。
-
ガラス基板の除電
定盤からのピックアップ時、剥離帯電による静電破壊を防止
-
電気基板の除電
・放電による素子破損の防止
・埃の付着防止
常時エミッタ汚れ検知表示および出力
外部入力信号による個別ON/OFF指令
オートバランス機能付
イオナイザ本体に内蔵、設置場所を選びません。
イオナイザから発生したイオンをアースラインから監視し、除電エリアのオフセット電圧(イオンバランス)を一定内に維持するよう制御。
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/08.jpg)
-
AC方式タイプ IZT41/43 Series
オートバランス機能付
-
スタンダードタイプ IZT40 Series
シンプル操作、電源投入するだけで使用可能
AC アダプタを用意
(AC アダプタはバー1 台時の場合のみにご使用いただけます)
小型の筺体が省スペース化を実現:バータイプ
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/12.jpg)
省スペース:ノズルタイプ
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/13.jpg)
1台のコントローラで最大4台のバーノズル接続が可能:バータイプ、ノズルタイプ
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/14.jpg)
モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能:バータイプ、ノズルタイプ
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/15.jpg)
各モジュールをコネクタ接続することにより設置が容易:バータイプ、ノズルタイプ
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/16.jpg)
使用目的に応じて多彩なローメンテナンスカートリッジを選択可能:バータイプ、ノズルタイプ
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/19.jpg)
●エミッタカートリッジの種類:バー用
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/20.jpg)
●エミッタカートリッジの種類:ノズル用
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/21.jpg)
●エミッタ材質の種類
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/22.jpg)
片側エア配管でエア供給が可能:バータイプ
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/23.jpg)
2種のブラケットを用意
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/26.jpg)
エミッタカートリッジ落下防止:バータイプ、ノズルタイプ
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/27.jpg)
IO-Link
IO-Linkは国際標準規格IEC61131-9で規定されたセンサ/アクチュエータとI/Oターミナル間のオープンな通信インターフェイス技術です。
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/30.jpg)
用途例/バータイプ
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/28.jpg)
用途例/ノズルタイプ
![](/assets/newproducts/ja-jp/izt43/images/29.jpg)