製品情報 »
WEBカタログ
» 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
» 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
イオナイザ IZS31
-
・除電時間0.3秒。
・3種類のセンサを選択可能。
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサによるオフセット電圧制御。
・高精度タイプ:ワーク位置のオフセット電圧を正確に制御します。
・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
・用途に合せてカートリッジを選択可能。
・除電速度重視の高速除電タイプ。
・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
-
2D CAD
2D CADデータはこちら イオナイザ IZS31
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IZS31 検索結果を表示 イオナイザ IZS31
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IZS31 検索結果を表示
シリーズ | イオン発生方式 | イオンバランス |
---|---|---|
IZS31 | コロナ放電式 | ±30V(ステンレス電極計の場合±100V) |
製品特長
フィードバックセンサ
高速除電
除電対象物の極性と帯電量を測定
除電後(イオンバランス:±30V以内)の運転モードを選択可能
■省エネ運転モード
除電後、イオン発生を停止、消費電力を削減。除電完了信号で空気圧バルブを制御することにより空気消費量の削減も可能。
注) 空気圧バルブは別途必要になります。
■連続除電運転モード
除電後、パスルDC動作に変化。
30V以下でも0Vに近づくよう除電を継続。
オートバランスセンサ
調整工数・メンテナンス工数の削減
イオンバランスの状態を測定。
オートバランスセンサ[高精度タイプ]
・ワーク付近のイオンバランスを高精度に調整。
・設置高さや外乱の影響によるイオンバランス変化を減少。
・「外部信号入力時イオンバランス調整」と、「常時イオンバランス調整」を選択可能。
・イオンバランス調整時のみ接続することも可能。
オートバランスセンサ[本体取付タイプ]
■イオナイザ本体に取り付け可能、設置場所を選びません。
イオナイザから発生したイオンをアースラインから監視し、+と-のイオン供給量を調整することで、
初期状態のイオンバランスを維持するよう制御。
|電極カートリッジバリエーション
3種類の電極材質
・タングステン:イオンバランス±30V
・単結晶シリコン:イオンバランス±30V、シリコンウエハの除電に対応。
・ステンレス※:イオンバランス±100V、ローコストタイプ、食品関連などの重金属汚染が問題になる用途に対応。
※高速除電電極カートリッジのみ
|その他の特長
高速移動のワークに対応
DCモード任意の極性を連続放出
高速・高帯電位ワークの除電や、帯電作業などに使用できます。