製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
産業用通信機器 IO-Link 対応機器
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ISE70 正圧(空気用) 検索結果を表示 ISE71 正圧(空気用) 検索結果を表示 ISE70G 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 ISE75G 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 ISE76G 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 ISE77G 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 ISE78G 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 ISE79S 正圧(汎用流体用) 検索結果を表示 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ISE70 正圧(空気用) 検索結果を表示 ISE71 正圧(空気用) 検索結果を表示 ISE70G 正圧(汎用流体用) ISE75G 正圧(汎用流体用) ISE76G 正圧(汎用流体用) ISE77G 正圧(汎用流体用) ISE78G 正圧(汎用流体用) ISE79S 正圧(汎用流体用)
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ISE70 | 正圧(空気用) | 0~1MPa |
ISE71 | 正圧(空気用) | 0~1.6MPa |
ISE70G | 正圧(汎用流体用) | 0~1MPa |
ISE75G | 正圧(汎用流体用) | 0~2MPa |
ISE76G | 正圧(汎用流体用) | 0~5MPa |
ISE77G | 正圧(汎用流体用) | 0~10MPa |
ISE78G | 正圧(汎用流体用) | 0~16MPa |
ISE79S | 正圧(汎用流体用) | 0~50MPa |
製品特長
測定値を見ながら設定可能
設定項目の見える化
サブ画面(ラベル)により何の値を設定しているのか分かります。
設定項目の見える化
各種取付位置における視認性を確保
表示部回転機構採用
簡単3ステップ設定
設定値(P_1)表示状態でSETボタンを押すと設定値(しきい値)設定ができます。応差(H_1)表示状態でSETボタンを押すと応差値の設定ができます。
NPN/PNP切替機能
1台でNPN、PNPに対応。在庫点数の削減が可能。
その他のサブ画面表示
ピーク値、ボトム値、またはその両方を同一画面内に表示可能!
※ピーク値、ボトム値は電源が切断されても保存されます。
便利な機能
3つの設定モード
目的に合わせて、選べる3つの設定モード。
IO-Link 対応
稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能