WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ INR-244-831
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-INR244.jpg)
-
・小型・省スペース
・フロンレス
・静音設計:45dBA(オプション選択時)
・接液部材質:ステンレス、樹脂(アルミ、銅系材質不使用)
サーモコンコンパクトタイプ/INR-244-831は2023年12月をもって
販売を中止いたします。置換え機種として、サーモコン/コンパクトタイプ
HEFシリーズをご選定いただけるようお願い
申し上げます。
▶詳細はこちら
-
2D CAD
2D CADデータはこちら ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ INR-244-831
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 INR-244-831 検索結果を表示 ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ INR-244-831
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 INR-244-831 検索結果を表示
シリーズ | 設定温度 範囲 | 最大冷却 能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
INR-244-831 | 10~60℃ | 220W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |