WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 圧縮空気清浄化機器  » エアドライヤ

エアドライヤ

サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□

    ・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。
     季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。
    ・アプリケーション例
     工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。
    ・フィルタ内蔵
     フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率)
     出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR)
     出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下
    ・電源はワールドワイドに対応
     単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDH□4検索結果を表示
    IDH□6検索結果を表示
  • サーモドライヤ 空気温度調節機能付 IDH□
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDH□4検索結果を表示
    IDH□6検索結果を表示
シリーズ処理空気量
L/min(ANR)
出口空気温度
設定範囲
出口空気
設定圧力範囲
出口空気温度
安定性
冷却方式冷凍機出力
IDH□4100~50015~30℃0.15~0.85MPa±0.1ヒータ加熱
PID制御
7.5kw未満
IDH□6200~80015~30℃0.15~0.85MPa±0.1ヒータ加熱
PID制御
7.5kw未満

製品特長

温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給!

オールインワン

コンパクト・省スペース

便利な機能

停電復帰運転機能

停電による予期せぬ運転停止が発生しても、電源供給が復帰すると自動的に運転を開始します。
※瞬時停電の場合は数分間の後、運転を再開することがあります。



制御温度異常アラーム

設定温度に対して、任意の温度を超えると異常信号が出力されます。
※出荷時は設定温度に対して制御温度が±5℃の範囲を超えた場合に異常信号が出力されます。



オートチューニング(A・T)機能

制御性の設定値(P・I・D値)を自動的に設定します。



キーロック機能

誤ってキーに接触したり、設定を変更できないように設定値を保護します。

アプリケーション例

Go Top