サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF

-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・軽量・コンパクト ワイド(幅)は全機種同一寸法 377mm
・温度安定性±0.1℃
・電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能"
単相AC200~230V(50/60Hz)
低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRSF012〜060 1.3kW, 1.9kW, 2.4kW,
3.2kW, 5.9kW
(60Hzの場合)検索結果を表示
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSF012〜060 | 5~40℃ | 1.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW, 5.9kW (60Hzの場合) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール15%水溶液 |