WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 温調機器  » フロン規制対応チラー

フロン規制対応チラー

ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC

シリーズ設定温度範囲冷却能力温度安定性冷却方式循環液
HRSC012〜0605~40℃1.3kW~5.9kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,エチレングリコール水溶液(15%)
HRSC0905~40℃9.5kW,11kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,エチレングリコール水溶液(15%),脱イオン水(純水)
HRSC1005~35℃10.5kW,11.5kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,エチレングリコール水溶液(15%),脱イオン水(純水)

製品特長

空輸可能



CO2冷媒を採用



GWPを大幅に削減

GWP=1 各国の冷媒規制に対応可

空輸可能

ASHRAE34規格上のA1に属し、毒性はなく、不燃性です。



フロン回収、廃棄コスト不要



フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要



省エネ

従来機種と同等以上の性能を実現

CO2冷媒使用で環境負荷を低減

従来機種との互換性を確保

循環液・放熱水ライン用 関連機器

グローバルメンテナンスネットワーク

Go Top