サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS200

-
・3相 AC380~415V(50Hz)、3相 AC460~480V(60Hz)
・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・屋外設置:IPX4
・小型・省スペース
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS200 | 5〜35℃ | 20.5kW | ±1.0℃ | 空冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |