製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» その他 RS485 対応機器
WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
その他 RS485 対応機器
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS100/150
-
・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
・静音設計70dB(A)
・屋外設置:IPX4
・小型・省スペース
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら サーモチラー/スタンダードタイプ HRS100/150
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRS100
HRS1509.5kW, 14.5kW
(60Hzの場合)検索結果を表示
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS100 HRS150 | 5〜35℃ | 9.5kW, 14.5kW (60Hzの場合) | ±1.0℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
製品特長
ヒータなしで循環液の加熱が可能
排熱利用による加熱方式のため、ヒータが不要。
昇温時間1/10
冷却能力:10kW / 15kW
設定温度範囲:5℃〜35℃
最高使用周囲温度:45℃
温度安定性(負荷安定時):±1.0℃,±0.1℃(460V仕様)
静音設計:70dB(A)
屋外設置:IPX4
小型・省スペース
トリプルコントローラ
冷却バルブコントロール、空冷コンデンサファン、加熱バルブコントロールファン
電気伝導率制御セット(別売付属品)(DI フィルタ+制御用電磁弁キット付)
循環液の電気伝導率を、コントローラモニタで任意に設定可能。 設定制御範囲:5.0 〜45.0 μ S/cm
リリーフバルブセット(別売付属品)
循環液吐出圧力の上昇を防止 (リリーフ圧力:0.32MPa)
キャスタ・アジャスタフット付(オプション)
電源(DC24V)供給が可能
本機の端子台部より外部スイッチ等へ電源の供給が可能です。
メンテナンス性向上
通信機能
シリアル通信(RS232C・RS485)および接点入出力(出力3 点、入力2 点)を標準装備。用途に応じて、お客様設備とのコミュニケーションおよびシステムアップが可能。またDC24V出力もあり、フロースイッチ(当社PF3W)などを設置する際に利用できます。
屋外設置 IPX4
グローバル対応電源(EU、アジア、オセアニア、北米、中南米)
・トランス不要 電源AC200 〜230V、AC380 〜415V、またはAC460 〜480V ※に対応。 海外でご使用の場合でもトランスは不要です。
※後日発売予定
いつでもどこでも簡単に冷却水をご用意できます。
アプリケーション
バリエーション
グローバル供給体制
安心のサービス
ご購入の前も後も、万全のサービス体制
SMC サーモチラーバリエーション
お客様のニーズに合わせ、多彩なバリエーションを準備しています。
循環液、放熱水ライン用機器
お客様のニーズに合わせ、多彩なバリエーションを準備しています。