サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF

-
・小型:130mm(幅)×210mm(高さ)×150mm(奥行)
・静音設計(低負荷時):37dB
・冷却能力:220W
・温度安定性:±0.1℃
・設定温度範囲:10℃~60℃
・優れた温度追従性
10℃の温度変化が41sで可能
86%短縮(41s←294s)※従来品HECR002との比較
※循環液温度30℃→20℃までの時間(循環液INとOUTを直結した場合)
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
2D CADデータはこちら ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HEF 220W 検索結果を表示 ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HEF 220W 検索結果を表示
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HEF | 10~60℃ | 220W | ±0.1℃ | 電子冷熱素子 (サーモモジュール) |
製品特長
熱源やプロセス流体の高精度温が可能
ペルチェ素子を使用することにより循環液の温度を高精度にコントロール。
フロンレスで地球環境にも優しい。

冷却能力:220W
温度安定性:±0.1℃
設定温度範囲:10℃〜60℃
優れた温度追従性
10℃の温度変化が41sで可能
86%短縮(41s←294s)※従来品HECR002との比較
※循環液温度30℃→20℃までの時間(循環液INとOUTを直結した場合)
静音設計:37dB(低負荷時)
コンプレッサ等の稼働部がないため振動・発塵が少なく、音も静かです。
低負荷時にファン回転数を低く抑えることで音を小さくしています。
高負荷時の音が気になるお客様は、ファン一定モードに設定することで、騒音を抑えられます。
※ファン一定モードでは、冷却性能が低下するので注意してください。

容易なメンテナンス
防塵フィルタの交換が容易

フロンレス
接液部材質:ステンレス、樹脂、ゴム(アルミ、銅系材質不使用)
サーモコンの構造・原理

アプリケーション例