サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
ペルチェ式サーモ恒温槽 HEB
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-078-HED.jpg)
-
・ペルチェ素子を使った、高精度温調恒温槽。
・小型、低騒音。
・独自の撹拌方式により上下温度分布が小さい。
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
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
2D CADデータはこちら ペルチェ式サーモ恒温槽 HEB
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HEB 140W
280W検索結果を表示 ペルチェ式サーモ恒温槽 HEB
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HEB 140W
280W検索結果を表示
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HEB | -15~60℃ | 140W 280W | 0.01℃ | 丸型構ペルチェ式水冷 | 清水 フッ素化液 |