産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
シリアル伝送システム EX500

-
入力・出力対応、ゲートウェイ方式
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※EX500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら シリアル伝送システム EX500
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 EX500 検索結果を表示 シリアル伝送システム EX500
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 EX500 検索結果を表示
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX500 | IP67 | EtherNet/IP™ PROFINET | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
製品特長

ゲートウェイ分散システム2(128 点対応)

1分岐ポートに2台のバルブマニホールドを接続可能
SIユニットには連結できるバルブマニホールドの出力点数を切り替える設定スイッチ(32点/16点)が内蔵されています。16点設定にすることで、1つの分岐ポートにバルブマニホールドを2台分散配置できます。

Web サーバ機能
Web ブラウザ上で、バルブ動作テスト(ON / OFF)、バルブマニホールドと入力ユニットの接続診断、入力機器の短絡診断が可能。
バルブの動作テストは、パスワード設定によってセキュリティをかけることが可能。

アドレス設定不要
SI ユニットや入力ユニットのI/O マッピングは、GW ユニットから自動的に割り付けられます。
また、各ユニットの配置順序に制限はありません。(但し、1分岐ポートあたり、入力点数32点、出力点数32点までです。)
省配線
I/O 機器における通信配線と電源配線の省配線化が可能。
通信ノード数削減
通信ノード数の削減により、ネットワークの負荷を軽減します。
プロコトル変更に柔軟に対応
従来は子局の品番変更、返品、再手配(再見積り、納期管理)などが必要

GW ユニットのみの変更で対応可能
アクセサリなども一括発注可能
ケーブルやコネクタ等も含めて当社へ一括発注が可能。選定、発注および納期管理等の工数を削減できます。

バルブマニホールド以外への出力にも対応
出力ブロックを使用することで、ランプやブザー等を駆動することも可能です。

特定のバルブマニホールドを別系統の電源で制御可能
Y 分岐コネクタを使用することで、別系統の電源をSI ユニット(バルブマニホールド)に供給する事ができます。

システム比較表

適用バルブシリーズ