デュアルロッドシリンダ
スライドユニット CXW/CDBXW/CDPXW
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-023-CXW-CDBXW-CDPXW.jpg)
-
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。
またシリンダとワークとの平行度は高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
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
2D CADデータはこちら スライドユニット CXW/CDBXW/CDPXW
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | CXWM | 複動 | 10,16,20,25,32 |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | CXWL | 複動 | 10,16,20,25,32 |