製品情報 »
WEBカタログ
» ロータリアクチュエータ/エアチャック
» ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
ロータリアクチュエータ/フリーマウント形 CRBU2/CDRBU2
-
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。
・軽量12%削減。
・6通りの直接取付が可能。
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。
・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2、CDRBU2WU)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ロータリアクチュエータ/フリーマウント形 CRBU2/CDRBU2
取扱説明書
タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示 標準 CRBU2 10,15,20,30,40 検索結果を表示 角度調整付 CRBU2WU 10,15,20,30,40 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|---|
標準 | CRBU2 | シングル ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
角度調整付 | CRBU2WU | シングル ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
製品特長
各種ユニットの自由な組合せが可能
標準形/CRB2 Series
フリーマウント形/CRBU2 Series
揺動角度/90°, 180°, 270°
全シリーズ270°実現
特殊形状パッキンやストッパの採用により、小型ベーンタイプでは初めて270°を実現。(シングルベーンタイプ)
従来品と取付ピッチ互換
右記A~Cのピッチ、取付穴径は互換があります。
軸形式バリエーション
軸形式を6種から選択可能(※下図はサイズ30を示す)
ダイレクトマウント
ロータリアクチュエータ本体をダイレクトに取付けできます。
※サイズ10~40のユニット付の場合のみダイレクトマウント使用不可
オートスイッチの取付位置が自由に設定可能
円周方向任意の場所にスイッチを固定することができます。
接続ポート位置:ボディ側と軸方向の2種
使用勝手により、自由に選択可能です。(サイズ10~40の各種ユニット付はボディ側面のみ)
ダブルベーンタイプを標準化/90°, 100°
外形寸法はシングルベーン構造と同一(サイズ10は除く)ダブルベーン構造によりシングルベーンの2倍のトルクが得られます。
フリーマウント形/CRBU2 Series
設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能
従来4方向 → 8方向
軽量12%削減
装置の軽量化が図れます。
従来品と取付互換
6通りの直接取付が可能