コンパクトエアシリンダ
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS

-
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)
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
2D CADデータはこちら 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CQS 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 CQS 単動(押・引) 検索結果を表示 標準形 CQSW 複動両ロッド 検索結果を表示 ロッド回り止め形 CQSK 複動片ロッド 検索結果を表示 ロッド回り止め形 CQSKW 複動両ロッド 検索結果を表示 耐横荷重形 CQS□S 複動片ロッド 検索結果を表示 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 PDF 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF -XB10 オーダーメイド 中間ストローク(専用ボディ使用) PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF -XC26 オーダーメイド 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り PDF -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF -XC92 オーダーメイド 耐粉体アクチュエータ PDF
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CQS | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
標準形 | CQS | 単動(押・引) | 12,16,20,25 |
標準形 | CQSW | 複動両ロッド | 12,16,20,25 |
ロッド回り止め形 | CQSK | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
ロッド回り止め形 | CQSKW | 複動両ロッド | 12,16,20,25 |
耐横荷重形 | CQS□S | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |