WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
コンパクトエアシリンダ
薄形シリンダ CQ2/CDQ2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-021-CQ2-CDQ2-Z.jpg)
-
・ø4, ø6, ø10を追加 [New]
・ø4〜ø200までラインナップ
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(ø6, ø10は1面、ø12〜ø25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま
す)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、
CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 薄形シリンダ CQ2/CDQ2
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CQ2-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 CQ2W-Z 複動両ロッド 検索結果を表示 標準形 CQ2-Z 単動(押・引) 検索結果を表示 大口径 CQ2-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 大口径 CQ2W-Z 複動両ロッド 検索結果を表示 ロングストローク CQ2-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 ロッド回り止め形 CQ2K-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 ロッド回り止め形 CQ2KW-Z 複動両ロッド 検索結果を表示 耐水性向上形 CQ2-R/V 複動片ロッド 検索結果を表示 耐水性向上形 CQ2W-R/V 複動両ロッド 検索結果を表示 軸方向配管形
(集約配管形)CQP2 複動片ロッド 検索結果を表示 軸方向配管形
(集約配管形)CQP2 単動(押・引) 検索結果を表示 耐横荷重形 CQ2□S-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 エンドロック形 CBQ2 複動片ロッド 検索結果を表示 薄形シリンダ CQ2/CDQ2
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 PDF -XA1~XA23/-XA26~XA30 簡易特注 CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ32~φ100)/CQ2大口径(φ125~φ200):ロッド先端形状変更 PDF 薄形シリンダ CQ2/CDQ2
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF -XB10 オーダーメイド 中間ストローク(専用ボディ使用) PDF -XB10A オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ装着形) PDF -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XB14 オーダーメイド 耐熱オートスイッチ付シリンダ PDF -XC2(A) オーダーメイド ロッド先端長さ10mm延長 PDF -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF -XC26 オーダーメイド 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り PDF -XC26□ オーダーメイド 2山クレビス幅/2山ナックル幅 12.5mm、16.5mm、19.5mm/2山クレビス、2山ナックルジョイント付 PDF -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF -XC36 オーダーメイド ロッド側インロー付 PDF -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF -XC88 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304 PDF -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF -XC92 オーダーメイド 耐粉体アクチュエータ PDF
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CQ2-Z | 複動片ロッド | 4,6,10 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CQ2W-Z | 複動両ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CQ2-Z | 単動(押・引) | 12,16,20,25,32,40,50 |
大口径 | CQ2-Z | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200 |
大口径 | CQ2W-Z | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200 |
ロングストローク | CQ2-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | CQ2K-Z | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
ロッド回り止め形 | CQ2KW-Z | 複動両ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
耐水性向上形 | CQ2-R/V | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
耐水性向上形 | CQ2W-R/V | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
軸方向配管形 (集約配管形) | CQP2 | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
軸方向配管形 (集約配管形) | CQP2 | 単動(押・引) | 12,16,20,25,32,40,50 |
耐横荷重形 | CQ2□S-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エンドロック形 | CBQ2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
製品特長
ø4, ø6, ø10を追加 New
![](/assets/newproducts/ja-jp/cq2/images/01.jpg)
4面に小型オートスイッチの取付が可能
新ボディでさらに使いやすくリフレッシュ!
設置条件に応じて4面どの位置にもオートスイッチの取付ができます。(ø12~ø25は2面)設計の自由度が向上。
![](/assets/newproducts/ja-jp/cq2/images/02.jpg)
オートスイッチレールを削除 小型オートスイッチ取付用の丸溝を4面に配置。
ø200まで対応可能。
![](/assets/newproducts/ja-jp/cq2/images/03.jpg)
オートスイッチの飛出しがありません
オートスイッチ破損防止 オートスイッチやレールにそでを引っかけることがない
作業性・安全性向上
オートスイッチ破損防止 オートスイッチやレールにそでを引っかけることがない
オートスイッチを装着してもシリンダの外形寸法が変わらないため、装置との干渉確認が不要です。
![](/assets/newproducts/ja-jp/cq2/images/04.jpg)
軽量
5~13%低減(従来品CQ2との比較)
![](/assets/newproducts/ja-jp/cq2/images/05.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/cq2/images/06.jpg)
小型オートスイッチ
2色表示式無接点オートスイッチ
ミスのない確実な取付位置設定が可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/cq2/images/07.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/cq2/images/08.jpg)
作業工数低減
![](/assets/newproducts/ja-jp/cq2/images/09.jpg)
設計工数低減
![](/assets/newproducts/ja-jp/cq2/images/10.jpg)
レール取付タイプのオートスイッチも装着可能です。
![](/assets/newproducts/ja-jp/cq2/images/11.jpg)