WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
ISOシリンダ
ロック付シリンダ CP96N/C96N
-
・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易に。
・メンテナンス性向上
ロックユニットとシリンダが分離可能
・保持力 15% 向上
・高停止精度 ±1mm 以下
・全長最大 27.5mm短縮
・ロック解放表示付(-X3030□)
・ISO13849-1の 「安全部品」として機械の安全関連部に追加(-X3075)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ロック付シリンダ CP96N/C96N
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CP96N 複動片ロッド
複動両ロッド検索結果を表示 標準形 C96N 複動片ロッド
複動両ロッド検索結果を表示
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | CP96N | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック |
標準形 | C96N | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック |
製品特長
中間停止、非常停止、落下防止に適したロック付シリンダ
六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易に。
ロックユニットとシリンダを分離構造としてメンテナンス性向上
-
保持力15%向上
C(P)95N,Φ50:1370N→C(P)96N:1570N
停止精度±1mm以下
Φ50、負荷30kg時
-
全長最大27.5mm短縮
C(P)95Nシリーズと比較し最大27.5mm短縮
-
小型オートスイッチ取付可能
-
エアクッション+ダンパクッション併用構造
●2段クッションによりクッション行程時間の短縮が可能になり、タクトタイムが向上します。
●ダンパクッションによりストロークエンドでのピストン停止時の金属音が軽減されます。
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定しました。
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
注)ロッド先端金具、揺動受け金具は同梱出荷になります。
豊富な取付支持金具(オプション)
仕様条件にあった組合せが可能
シリーズバリエーション
ロックユニット
安全機構の設計が可能。
多種多様なアクチュエータと組合せ可能。
・ワークの落下対策
・停電などによるエア遮断時にワーク位置を保持
適用ロッド付の品番を設定しました。
ロッドユニットに使用するロッドを別々に手配する手間が省けます。
注)ロッドは同梱出荷となります。