WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
クランプシリンダ
クランプシリンダ CK□1
-
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・ねじ調整構造により速度調整が容易。
・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
・3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能
D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)
D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
・アーク溶接用耐スパッタシリンダ対応(-XC88/-XC89/-XC91)(CKG1のみ)
※CK1□-Z Seriesは2025年2月末に生産終了予定です。
CK1□-Z1 Seriesをご選定願います。▶詳細はこちら
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら クランプシリンダ CK□1
取扱説明書
種類 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CK1 複動 検索結果を表示 標準磁石内蔵形
(耐強磁界オートスイッチ付)CKG1 複動 検索結果を表示 強力磁石内蔵形
(耐強磁界オートスイッチ付)CKP1 複動 検索結果を表示 クランプシリンダ CK□1
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XC88 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304 PDF -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | CK1 | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
標準磁石内蔵形 (耐強磁界オートスイッチ付) | CKG1 | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
強力磁石内蔵形 (耐強磁界オートスイッチ付) | CKP1 | 複動 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
製品特長
チューブ全長短縮
チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
取付寸法は従来品同等
エアクッション付(アンクランプ、ヘッド側)配管ポートを3面に配置
設置状況に対応し、配管自由度を向上しました。
スピード調整が容易
ねじ調整構造により速度微調整が容易。チューブ外形より出っ張りがありません。
クレビス幅16.5mm/19.5mm対応
使用用途にあった選択が可能
耐強磁界オートスイッチ3方向から取付け可能
[CKG1 シリーズ/標準磁石内蔵形]
D-P3DW型、D-P4DW型対応
[CKP1 シリーズ/強力磁石内蔵形]
D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
取付ロッドにより耐強磁界オートスイッチが取付可能[CKG1 シリーズ/標準磁石内蔵形]
D-P3DWSC, D-P3DWSE, D-P3DW/L/Z(交流磁界)
D-P4DWSC, D-P4DWSE, D-P4DWL/Z(交流磁界)
[CKP1 シリーズ/強力磁石内蔵形]
D-P79WSE, D-P74L/Z(直流・交流磁界)