WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » エアシリンダ  » ピンシフトシリンダ

ピンシフトシリンダ

高精度位置決め用ピンシフトシリンダ CKQG-X2370/CKQP-X2371

    ・高精度:ロッド先端振れ量±0.1mm以下
    ・位置再現性
    ・お客様で用意されたワーク位置決めピンが直接取付可能
    ・コイルスクレーパ内蔵
    ・シリンダ+ガイド部のユニット化による工数削減
    ・耐強磁界オートスイッチ取付可能
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
種類シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm)
標準磁石内蔵形CKQG-X237032, 40, 5025, 30, 40, 50
強力磁石内蔵形CKQP-X23715030, 50

製品特長

Go Top