製品情報 »
WEBカタログ
» アーク溶接工程向機器
» アーク溶接用耐スパッタシリンダ
アーク溶接用耐スパッタシリンダ
クランプシリンダ CKG1/CKGA-XC88/XC89/XC91
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-arc-CKG1.jpg)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) 特定開発品情報 アーク溶接工程向機器紹介 グリーン対応(RoHS)
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形) | CKG1-XC88/XC89/XC91 | 複動 | 16.5, 19.5 | 40, 50, 63 |
標準形オートスイッチ (バンド取付形) | CKG1-XC88/XC89/XC91 | 複動 | 16.5, 19.5 | 40, 50, 63 |
耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形) | CKGA-XC88/XC89/XC91 | 複動 | 28 | 80, 100 |
製品特長
■シリンダメンテナンス工数削減に貢献
耐久性向上によりメンテナンス、交換作業回数が減り工数削減が可能になります。
■シリンダメンテナンス工数削減に貢献
耐久性向上によりメンテナンス、交換作業回数が減り工数削減が可能になります。