油圧シリンダ
JIS規格準拠油圧シリンダ CH2/CHD2

-
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、CHD2G、CHD2H)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら JIS規格準拠油圧シリンダ CH2/CHD2
取扱説明書
シリーズ 作動方式 検索結果を表示 CH2E 複動片ロッド 検索結果を表示 CH2EW 複動両ロッド 検索結果を表示 CH2F 複動片ロッド 検索結果を表示 CH2FW 複動両ロッド 検索結果を表示 CH2G 複動片ロッド 検索結果を表示 CH2H 複動片ロッド 検索結果を表示
シリーズ | 呼び圧力(MPa) | チューブ材質 | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CH2E | 3.5 | アルミ | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
CH2EW | 3.5 | アルミ | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
CH2F | 7 | ステンレス | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
CH2FW | 7 | ステンレス | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
CH2G | 14 | 鉄 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
CH2H | 14 | ステンレス | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |