2・3ポートソレノイドバルブ
パルスブローバルブ AXTS040□-□□-X2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/AXTS.jpg)
-
・繰り返し衝突するエアのピーク圧力により
効率的なエアブローが可能
・空気消費量50%以上削減
・パルス発生用の制御不要
エアを供給するだけでパルスブローが可能!
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
2D CADデータはこちら パルスブローバルブ AXTS040□-□□-X2
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AXTS040□-2□-X2 検索結果を表示 AXTS040□-3□-X2 検索結果を表示
シリーズ | 弁構造 | 切換方式 | 周波数調整幅 |
---|---|---|---|
AXTS040□-2□-X2 | メタルシール | 内部パイロット仕様 | 1〜5Hz |
AXTS040□-3□-X2 | メタルシール | 外部パイロット仕様 | 1〜8Hz |