製品情報 »
WEBカタログ
» モジュラF.R.L.
» フィルタレギュレータ
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
フィルタレギュレータ
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-D

-
・フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵
・操作しやすいハンドル形状
アンロック時に指がかかりやすい形状
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
・互換性を確保
AW(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
ブラケット、セットナットは新旧共通
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
2D CADデータはこちら 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-D
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AW20K~60K-D 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AW20K~60K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5 |