特殊機能スピードコントローラ
残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
-
・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)
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
2D CADデータはこちら 残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 ユニバーサル
縦形タイプASP 検索結果を表示 ユニバーサル
横形タイプASP 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ |
---|---|---|---|
ユニバーサル 縦形タイプ | ASP | M5×0.8 10-32UNF G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | φ4~φ12 |
ユニバーサル 横形タイプ | ASP | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | φ4~φ12 |