汎用スピードコントローラ
プッシュロック式ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASD-A
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/ASD-A.jpg)
-
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・工具不要、ハンドルの大型化
・メータイン・メータアウトの同時制御が可能
・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
・軽量化:質量約28%Down
・流量の再現性が向上
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
デュアルスピード コントローラ | ASD-A | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ1/8''~φ3/8'' |