WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 駆動制御機器  » 省エアスピードコントローラ/エアセービングバルブ

省エアスピードコントローラ/エアセービングバルブ

省エアスピードコントローラ AS-R/AS-Q

    ・エアシリンダに取付けるだけで省エア
    ・空気消費量25%削減
    ・取付、操作はスピードコントローラと同じ
    ・レスポンスタイム同等
     二圧制御によるレスポンスタイムの遅れがありません。
    ・コンパクト 85%削減
     レギュレータ機能とスピードコントローラを一体化
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
  • 省エアスピードコントローラ AS-R/AS-Q
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    エルボタイプ
    減圧機能付
    AS22R~AS42R検索結果を表示
    エルボタイプ
    急速給排気機能付
    AS22Q~AS42Q検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ
減圧機能付
AS22R~AS42RR, NPT, G 1/8~1/2φ6~φ12φ1/4''~φ1/2''
エルボタイプ
急速給排気機能付
AS22Q~AS42QR, NPT, G 1/4~1/2φ6~φ12φ1/4''~φ1/2''

製品特長

エアシリンダに取付けるだけで省エア

空気消費量25%削減

取付けるだけで二圧制御。仕事をしないストロークの給気圧力を0.2MPa に減圧。

取付、操作はスピードコントローラと同じ

レスポンスタイム同等

二圧制御によるレスポンスタイムの遅れがありません。
急速充填によりストロークエンドでの出力レスポンスタイムを向上
急速排気により復帰ストロークのレスポンスタイムを向上

コンパクト85%削減(占有体積:230cm3 ➡ 34cm3

レギュレータ機能とスピードコントローラを一体化

※AR20K-02-BおよびAS22□1F-02-08とAS22R-02-08の比較

簡単調整

プッシュロック式
調整は速度調整のみ

飛出し防止

二圧制御での作業ストローク開始時の飛出しを防止

バリエーション

適用アプリケーションと負荷

省エア事例のご提案

空気消費量削減率:50%

※供給圧0.5MPa時の空気消費量との比較
※ ワークの移動時荷重が、シリンダ受圧面積×0.2MPaと仮定した場合の計算値です。


●空気消費量削減率:46%

Go Top