レギュレータ
直動精密レギュレータ ARP
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-067-ARP.jpg)
-
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(当社比)
・繰返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ARP20(K) | 1/8・1/4 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.008~0.6MPa |
ARP30(K) | 1/4・3/8 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.008~0.6MPa |
ARP40(K) | 1/4・3/8・1/2 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.008~0.6MPa |
製品特長
■設定感度0.2%F.S.以内
■省エネルギー空気消費量80%減
従来(ARP3000)の4~6L/min以下が0.8L/min以下に減少。
※P2=0.3MPa時同条件比較(当社比)
■繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内※)
※0.2MPa設定用
■逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。