WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
レギュレータ
小型マニホールドレギュレータ ARM10/11
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-064-ARM10-11.jpg)
-
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 小型マニホールドレギュレータ ARM10/11
取扱説明書
シリーズ 型式 検索結果を表示 ARM11A マニホールド
仕様検索結果を表示 ARM11B マニホールド
仕様検索結果を表示 ARM10 単体仕様 検索結果を表示 ARM10F 単体仕様 検索結果を表示
シリーズ | 型式 | 特 長 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
ARM11A | マニホールド 仕様 | 集中給気 | φ4~φ10 | φ5/32~φ3/8 | 0.05~0.7 |
ARM11B | マニホールド 仕様 | 個別給気 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM10 | 単体仕様 | 標準 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM10F | 単体仕様 | ハンドル正面 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |