- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
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
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
潤滑機器
D.P.ルブ ALD
-
・多点潤滑の集中管理。
・少ない潤滑油消費量。
・差圧を調整するだけの簡単な給油量の設定。
・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
・給油孔より、マイクロミストの発生状況が確認可能。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら D.P.ルブ ALD
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 ALD600・900 単体 検索結果を表示 ALDU600・900 ユニット
シリーズ | タイプ | 管接続口径 | 貯油量(cm3) |
---|---|---|---|
ALD600・900 | 単体 | 3/4,1,1 1/4,1 1/2,2 | 2000,5000 |
ALDU600・900 | ユニット | 3/4,1,1 1/4,1 1/2,2 | 2000,5000 |