エアサクションフィルタ
真空用フィルタ AFJ-D
-
・真空機器のトラブルを未然に防止!
・ろ過度:5,40,80μm
・大流量:max.660L/min(ANR)
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
・水滴除去が可能
・透明ケースガードでケース全周をカバー
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 真空用フィルタ AFJ-D
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AFJ-D 検索結果を表示
シリーズ | 接続口径 | 推奨流量L/min (ANR) | ろ過度 |
---|---|---|---|
AFJ-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 180, 380, 660 | 5,40,80 |