製品情報 »
WEBカタログ
» 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
» 圧縮空気清浄化フィルタ
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
圧縮空気清浄化フィルタ
メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD

-
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
圧力降下:5kPa以下
・軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
・省スペース・工数削減
メインラインフィルタ AFF Seriesは、1台で水滴・固形物を除去。
水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能。
・エレメント交換時の作業性向上
ケースの落下を防止するストッパ機能
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
2D CADデータはこちら メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD取扱説明書
種類 シリーズ 検索結果を表示 メインラインフィルタ AFF 検索結果を表示 ミストセパレータ AM 検索結果を表示 マイクロミストセパレータ AMD 検索結果を表示 メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD自己宣言書
種類 シリーズ 検索結果を表示 メインラインフィルタ AFF 検索結果を表示 ミストセパレータ AM 検索結果を表示 マイクロミストセパレータ AMD 検索結果を表示
種類 | シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 (m3/min[ANR]) | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|
メインラインフィルタ | AFF | 1.0(捕集効率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
ミストセパレータ | AM | 0.1(捕集効率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
マイクロミストセパレータ | AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
製品特長
バリエーション
11.0m3/min(サイズ80D)を新たに追加。お客様の必要流量に適した機種選定が可能。

省スペース・工数削減
メインラインフィルタAFF シリーズは1 台で水滴・固形物を除去。
水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMG シリーズ)の設置が不要 注)になるため、面間寸法を大幅に短縮。
省スペースかつ配管工数削減が可能。
注)製品仕様範囲内で使用する場合

軽量
薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
設置時の作業負担を軽減。

圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量:14.5m3/min(ANR)
圧力降下:5kPa 以下
20%UP
AFF/AM/AMD90D の場合

エレメント交換時の作業性向上
ケースの落下を防止するストッパ機能
ストッパ機能により、ボルトをすべて緩めてもケースは落下しません。ケースを押えながらボルトを外す必要がないため、両手で安全・確実にケースの脱着が可能です。また、薄肉化した軽量ステンレスケースの採用により、交換時の作業負担を軽減します。

同一方向(正面)からボルトの取外しが可能

エレメントにスリット付エンドキャップを採用
ドレン溜まりを解消。高流速でも飛散せず、ケースのスリム化を実現。