WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 方向制御機器  » 防爆バルブ

防爆バルブ

防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/VPE-X170

    ・TS認証品 (台湾)
    ・Ex db Ⅱc T6...T5 Gb
    ・Ex tb Ⅲc T85℃...100℃ Db
    ・パイロット弁の排気対策が不要。
     (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000-X170])
    ・マニホールド化可能(50-VFE-X170)
    ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE-X170)
    ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
シリーズ型式有効断面積mm2 (Cv)消費電力(W)
50-VFE3000-X1705ポート18 (1.0)3.5
50-VFE5000-X1705ポート45 (2.5)3.5
50-VPE500-X1703ポート41.4 (2.3)3.5
50-VPE700-X1703ポート72 (4)3.5

Go Top