製品情報 »
WEBカタログ
» 二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ
» アクチュエータ
WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
アクチュエータ
ロッドレスシリンダ、テーブル付シリンダ 25A-
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1B | 基本形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1M | すべり軸受ガイド形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1C | カムフォロアガイド形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY1H | リニアガイド形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY2C | カムフォロアガイド形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY2H/HT | リニアガイド形 |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY3A | 基本形ショートタイプ ラバークッション |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY3B | 基本形標準タイプ エアクッション |
メカジョイント式 ロッドレスシリンダ | 25A-MY3M | すべり軸受ガイド形 |
マグネット式 ロッドレスシリンダ | 25A-CY3B | 基本形 |
マグネット式 ロッドレスシリンダ | 25A-CY3R(G) | ダイレクトマウント形 |
コンパクトスライド | 25A-MXH | 循環式リニアガイド |
コンパクトスライド | 25A-MXS | クロスローラガイド |
コンパクトスライド | 25A-MXQ□A | 循環式リニアガイド/両側配管タイプ |
コンパクトスライド | 25A-MXQ□B | 循環式リニアガイド/低推力高剛性タイプ |
コンパクトスライド | 25A-MXQ□C | 循環式リニアガイド/片側配管タイプ |
コンパクトスライド | 25A-MXQ□ | 循環式リニアガイド/高さ互換タイプ |
コンパクトスライド | 25A-MXQ | 循環式リニアガイド |
コンパクトスライド | 25A-MXF | クロスローラガイド |
コンパクトスライド | 25A-MXW | 循環式リニアガイド |
コンパクトスライド | 25A-MXP | 循環式リニアガイド |