製品情報 »
WEBカタログ
» 電動アクチュエータ/電動シリンダ
» 環境
WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
環境
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-img1-004-LEJS.jpg)
クリーンシリーズ
・薄形低重心:高さ寸法 約36%減(32mm減)
・最大可搬質量:85kg
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
・最大加減速度:20000mm/S2
・クリーン仕様
・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 11-LEJS40 検索結果を表示 11-LEJS63 検索結果を表示 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 11-LEJS40 検索結果を表示 11-LEJS63 検索結果を表示
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 可搬 質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | 11-LEJS40 | 200~ 1200 | MAX. 55 | MAX. 1200 | 8,16 |
ACサーボモータ | 11-LEJS63 | 300~ 1500 | MAX. 85 | MAX. 1200 | 10,20 |