コンパクトエアシリンダ
ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
-
・CUと比較し、全長64%短縮し、容積70%減少を可能にした省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUJシリーズ:CDUJ)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CUJ | 複動片ロッド | 4,6,8,10,12,16,20 |
標準形 | CUJ | 単動(押) | 4,6,8,10,12,16,20 |
寿命向上シリンダ CUJ-XB24
-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | CUJ-XB24 | 複動片ロッド | 4,6,8,10,12,16,20 |
フリーマウントシリンダ CU/CDU
-
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CU | 複動片ロッド | 6,10,16,20,25,32 |
標準形 | CU | 単動(押・引) | 6,10,16,20,25,32 |
標準形 | CUW | 複動両ロッド | 6,10,16,20,25,32 |
ロッド回り止め形 | CUK | 複動片ロッド | 6,10,16,20,25,32 |
ロッド回り止め形 | CUK | 単動(押・引) | 6,10,16,20,25,32 |
ロッド回り止め形 | CUKW | 複動両ロッド | 6,10,16,20,25,32 |
ロングストローク標準形 | CU | 複動片ロッド | 6,10,16,20,25,32 |
ロングストローク ロッド回り止め形 | CUK | 複動片ロッド | 6,10,16,20,25,32 |
エアクッション付 | CU-A | 複動片ロッド | 20,25,32 |
真空用 | ZCUK | 複動片ロッド | 10,16,20,25,32 |
寿命向上シリンダ CU-XB24
-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | CU-XB24 | 複動片ロッド | 6,10,16,20,25,32 |
四角形シリンダ CU-X3160
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-CU-X3160.jpg)
-
・四角ピストン採用により小型・軽量を実現
重さ:59%削減(170g→70g)
全長:25%短縮(132mm→99.5mm)
幅、高さ:23%短縮(24mm→18.4mm)
・既存製品のワンサイズ下のカバー外寸法で出力UP
・小型オートスイッチ4面に取付可能
※CU-X3160は2023年6月に生産終了予定です。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CU-X3160 | 複動片ロッド | 20 |
フリーマウントシリンダ/コンパクトタイプ CDU-X3178
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-CDU-X3178.jpg)
-
・四角ピストンにより小型、軽量を実現
重さ最大49%削減
幅最大35%短縮
全長最大10%短縮
・5方向から取付可能
横取付用取付穴ピッチ、取付穴径は既存製品CUシリーズと同寸法
・横取付時高さ互換専用スペーサを用意
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
コンパクトタイプ | CDU-X3178 | 複動片ロッド | 20,32 |
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS
-
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CQS | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
標準形 | CQS | 単動(押・引) | 12,16,20,25 |
標準形 | CQSW | 複動両ロッド | 12,16,20,25 |
ロッド回り止め形 | CQSK | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
ロッド回り止め形 | CQSKW | 複動両ロッド | 12,16,20,25 |
耐横荷重形 | CQS□S | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
寿命向上シリンダ CQS-XB24
-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、
外形寸法は同一
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | CQS-XB24 | 複動片ロッド | 12, 16, 20, 25 |
薄形シリンダ JCQ/JCDQ
-
・コンパクト 全長6.5mm、幅6mm、高さ4mm短縮
・質量最大46%減 (382g→204g)(フランジ取付時)
・容積最大40%減
・オートスイッチ付(JCDQシリーズ:JCDQ)
・軸方向フート形、フランジ形を追加(ø32~ø100)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JCQ | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
薄形シリンダ CQ2/CDQ2
-
・ø4, ø6, ø10を追加 [New]
・ø4〜ø200までラインナップ
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(ø6, ø10は1面、ø12〜ø25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま
す)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、
CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CQ2-Z | 複動片ロッド | 4,6,10 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CQ2W-Z | 複動両ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CQ2-Z | 単動(押・引) | 12,16,20,25,32,40,50 |
大口径 | CQ2-Z | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200 |
大口径 | CQ2W-Z | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200 |
ロングストローク | CQ2-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | CQ2K-Z | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
ロッド回り止め形 | CQ2KW-Z | 複動両ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
耐水性向上形 | CQ2-R/V | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
耐水性向上形 | CQ2W-R/V | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
軸方向配管形 (集約配管形) | CQP2 | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
軸方向配管形 (集約配管形) | CQP2 | 単動(押・引) | 12,16,20,25,32,40,50 |
耐横荷重形 | CQ2□S-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エンドロック形 | CBQ2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
寿命向上シリンダ CQ2-XB24
-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(薄形シリンダ CQ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | CQ2-XB24 | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40 |
薄形シリンダ/高出力形 CQE
-
・理論出力最大1.5倍
・既存CQ2シリーズと同一外形寸法
・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
高出力形 | CQE | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
薄形シリンダ/多角形ピストン正方形タイプ CDQ2B-X3162
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-CDQ2B-X3162.jpg)
-
・多角形状のピストン採用により軽量・小型を実現
重さ:30%削減(199g→139g)
高さ:15%短縮(49.5mm→42mm)
幅:13%短縮(45mm→39mm)
全長:11%短縮(50mm→44.5mm)
・小型オートスイッチ4面に取付可能
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3162 | 複動片ロッド | 32,40,50 |
薄形シリンダ/多角形ピストン長方形タイプ CDQ2B-X3164
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-CDQ2B-X3164.jpg)
-
・多角形状のピストン採用により軽量・小型を実現
・高さ寸法が同等で幅・全長寸法を短縮
重さ:28%削減(278g→200g)
幅:27%短縮(45mm→33mm)
全長:7%短縮(50mm→46.5mm)
・小型オートスイッチ2面に取付可能
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3164 | 複動片ロッド | 32,40,50 |
薄形シリンダ/2倍出力タイプ CDQ2B-X3166
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-CDQ2B-X3166.jpg)
-
・長方形ピストン採用により幅寸法を
CQ2シリーズと同等で2倍の出力が可能
・重さ:51%削減※(648g→317g)
・全長:50%短縮※(130.5mm→65mm)
※既存製品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(デュアル行程シリンダ))と比較
・小型オートスイッチ4面に取付可能
形式 | シリーズ | 作動方式 | サイズ |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3166 | 複動片ロッド | 45(ø32×2相当受圧面積) 57(ø40×2相当受圧面積) 71(ø50×2相当受圧面積) |
薄形シリンダ/省エアタイプ CDQ2B-X3150
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-CDQ2B-X3150.jpg)
-
・空気消費量:最大46%削減
・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
(排気リターン回路内蔵)
・配管するだけで省エアが可能
・外形寸法、取付寸法は既存製品CDQ2シリーズと同一
※取付支持は通し穴タイプのみ
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3150 | 複動片ロッド | 32,40,50 |
薄形シリンダ・省エアタイプ/多角形ピストン正方形タイプ CDQ2B-X3205
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-CDQ2B-X3205.jpg)
-
・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン
採用により省エア・小型化を実現
・空気消費量:最大46%削減
・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
(排気リターン回路内蔵)
・配管するだけで省エアが可能
・小型(多角形ピストンを採用)
幅:13%短縮※、高さ:11%短縮※、全長:11%短縮※
※CDQ2、ø32, 10ストロークと比較
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3205 | 複動片ロッド | 32,40,50 |
薄形シリンダ・省エアタイプ/多角形ピストン長方形タイプ CDQ2B-X3206
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-CDQ2B-X3206.jpg)
-
・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン
採用により省エア・小型化を実現
・空気消費量:最大46%削減
・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
(排気リターン回路内蔵)
・配管するだけで省エアが可能
・小型(多角形ピストンを採用)
幅:27%短縮※、全長:7%短縮※
※CDQ2、ø32, 10ストロークと比較
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3206 | 複動片ロッド | 32,40,50 |
薄形シリンダ・省エアタイプ/2倍出力タイプ CDQ2B-X3207
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-CDQ2B-X3207.jpg)
-
・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン(新サイズ)
採用により省エア・小型化を実現
・空気消費量:最大46%削減
・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
(排気リターン回路内蔵)
・配管するだけで省エアが可能
・小型(多角形ピストンを採用)
幅寸法をCQ2シリーズと同等で2倍の出力が可能
全長:50%短縮※ (130.5mm→65.3mm)
※既存製品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(デュアル行程シリンダ))と比較
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3207 | 複動片ロッド | 45(ø32×2相当受圧面積) 57(ø40×2相当受圧面積) 71(ø50×2相当受圧面積) |
エンドパワーシリンダ CDQ2A-X3260
-
・空気消費量:最大73%削減
3.6L(ANR)→1.0L(ANR)、CQ2、ø50, 200ストロークと比較
・ストロークエンドの手前5mmから出力を発生(押出し作動のみ)
出力ストローク位置まではアシストシリンダで作動することで省エネが可能
・出力発生時もスムーズな作動
・小型オートスイッチがアシストシリンダの4面に取付可能
・CQ2シリーズのロッド側フランジ形が取付可能
・ストロークエンドで力が必要な圧入、クランプ(押付け)等の用途に最適
・従来シリンダ同様に電磁弁1つで制御可能
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2A-X3260 | 複動片ロッド | 出力シリンダ:40,50 アシストシリンダ:20,25 |
エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ
-
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | RQ | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQM/CDQM
-
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CQM | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
薄形シリンダ/プレート形 CQU
-
・ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)
・軽量 最大36%削減(MUシリーズ比較)
・4方向からオートスイッチの取付可能。
・スイッチのはみ出しがありません。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CQU | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
プレートシリンダ MU/MDU
-
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド
特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MU-Z | 複動片ロッド | 25,32,40,50,63 |
標準形 | MU-Z | 単動(押・引) | 25,32,40,50,63 |
標準形 | MUW-Z | 複動両ロッド | 25,32,40,50,63 |