製品情報 »
WEBカタログ
» モジュラF.R.L./圧力制御機器
» モジュラF.R.L.
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
エアフィルタ AF-A

-
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
※AF20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
AF20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
AF10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
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
2D CADデータはこちら エアフィルタ AF-A
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AF10~60-A 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
---|---|---|
AF10~60-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5 |