真空エジェクタ・真空ポンプシステム
真空ユニット ZK2□A
-
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合
・IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(当社測定条件
による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(当社1段エジェクタ
との比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZK2□07 | 0.7 | 29 | 24 | 2~40 | ZK2□00 |
ZK2□10 | 1.0 | 44 | 40 | 2~50 | ZK2□00 |
ZK2□12 | 1.2 | 61 | 58 | 2~125 | ZK2□00 |
ZK2□15 | 1.5 | 67 | 90 | 2~150 | ZK2□00 |
エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E
-
・破壊流量調整ユニット追加 [New]
・コンパクトなオールインワンマニホールド
アクチュエータと真空吸着を併用するアプリケーション向けに機器を一体化
・EtherCAT®対応
・オールインワンマニホールドによる省配線/省配管
・設置面積:64%削減
・製品質量:42%削減
・省エネ機能
CO₂排出量(空気消費量):90%削減
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000-E | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(節電回路付) |
フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ
-
・フィールドバス対応
入力/出力ユニットが不要で省スペース
配線工数削減
対応プロトコル:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT
・省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
・供給弁:N.O.仕様
停電/電源OFF時の真空発生が可能(供給圧が確保されている場合)
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・IP65対応 防塵・防滴仕様
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZKJ07 | 0.7 | 31 | 26 |
ZKJ10 | 1.0 | 53 | 48 |
ZKJ12 | 1.2 | 63 | 68 |
ZKJ15 | 1.5 | 74 | 102 |
薄型真空ユニット ZQ□A
-
・省エネ機能付真空用圧力スイッチ
空気消費量:90%削減(当社測定条件による)
消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】
真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】
コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
・IO-Link対応
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZQ05 | 0.5 | 5 | 15 | 2~13 | ZQ000□ |
ZQ07 | 0.7 | 10 | 25 | 2~20 | ZQ000□ |
ZQ10 | 1.0 | 22 | 47 | 2~32 | ZQ000□ |
大型真空ユニット ZR
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-036-ZR.jpg)
-
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・モジュール設計による必要機能・組合せが可能。
・ダブルソレノイドによる自己保持機能。
・マニホールド化可能。
・デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZR110 | 1.0 | 25 | 53 | 2~32 | ZR100 |
ZR113 | 1.3 | 42 | 86 | 2~50 | ZR100 |
ZR115 | 1.5 | 63 | 102 | 2~100 | ZR100 |
ZR118 | 1.8 | 74 | 155 | 2~125 | ZR100 |
ZR120 | 2.0 | 95 | 194 | 2~150 | ZR100 |
小型真空ユニット ZB
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-037-ZB.jpg)
-
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
・省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。
・小型・軽量:46g
・真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
・IO-Link対応
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZB03 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2~8 | ZB00 |
ZB04 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 2~10 | ZB00 |
ZB05 | 0.5 | 4.5 | 10 | 2~13 | ZB00 |
ZB06 | 0.6 | 7 | 18 | 2~20 | ZB00 |
小型真空エジェクタ ZA
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-038-ZA.jpg)
-
・全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
・可動部設置可能。
・パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上。
・マニホールド化可能。
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZA105 | 0.5 | 4 | 12 | 2~13 |
ZA107 | 0.7 | 8 | 28 | 2~20 |
真空エジェクタ ZM
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-040-ZM.jpg)
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZM05 | 0.5 | 15 | 17 | 2~16 |
ZM07 | 0.7 | 23 | 33 | 2~25 |
ZM10 | 1.0 | 38 | 60 | 2~32 |
ZM13 | 1.3 | 44 | 85 | 2~40 |
ZM15 | 1.5 | 45 | 110 | 2~50 |
多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE20A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6
-
・IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)New
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
・空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
・質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
※1 ブランチ仕様+ポート排気の場合
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3M | 1.9 | 300※1 | 150 |
ZL3H | 1.5 | 300※1 | 135 |
ZL6M | 1.9×2 | 600※1 | 300 |
ZL6H | 1.5×2 | 600※1 | 270 |
多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE30A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6
-
・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。
・空気消費量91%削減(ZL3、ZL6の場合)
・質量最大60%削減 [ZL1:180g←ZL112(従来品):450g]
・3段ディフューザ構造採用 (ZL1の場合 当社比)
吸込流量250%向上
・3種類の真空圧力検出部
・工具不要! メンテナンス工数の削減が可能
・IO-Link対応真空用圧力スイッチ
※1 ZL3H, ZL6H(標準供給圧力:0.5MPa)時
※2 ブランチ+ポート排気時
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3 | 1.9 1.5 | 300※2 | 135※1 |
ZL6 | 1.9×2 1.5×2 | 600※2 | 270※1 |