WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 真空用機器  » 真空エジェクタ

真空エジェクタ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

真空エジェクタ ZH

    ・小型・軽量
     全長:最大11%減(6.7mm短縮)[直接配管形]
     ポート高さ:最大25%減(9.1mm短縮)[直接配管形]
     質量:最大74%減(65.1g削減)[直接配管形]
     容積:最大39%減(14.1cm3削減)[ボックス形]
    ・4種類の取付方法
     直接取付、標準ブラケット取付、L型ブラケット取付、DINレール取付
    ・サイレンサ/標準ブラケット(直接配管のみ)を用意
ボディ形式シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
直接配管形ZH05DSA0.56132〜13
直接配管形ZH07DSA0.712272〜20
直接配管形ZH10DSA1.026522〜32
直接配管形ZH13DSA1.340882〜50
直接配管形ZH15DSA1.5581172〜100
直接配管形ZH18DSA1.8761652〜125
直接配管形ZH20DSA2.0902012〜150
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH05B□A0.56132〜13
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH07B□A0.712272〜20
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH10B□A1.026522〜32
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH13B□A1.340882〜50
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH15B□A1.5581172〜100
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH18B□A1.8761652〜125
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH20B□A2.0902012〜150

オールステンレス真空エジェクタ ZH□□-X267

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZH05-X2670.55132~13
ZH07-X2670.712232~20
ZH10-X2671.024462~32

直線形真空エジェクタ ZU□A

    ・小型・軽量
     外形寸法:ø10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
    ・ポート接続口径
     ø4,ø6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、ø5/32"
    ・到達真空圧力(kPa)
     Sタイプ:-90、-87、-85
     Lタイプ:-48、-40
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 直線形真空エジェクタ ZU□A
    取扱説明書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZU03□A0.3検索結果を表示
    ZU04□A0.4検索結果を表示
    ZU05□A0.5検索結果を表示
    ZU07□A0.7検索結果を表示
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
Sタイプ
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
Lタイプ
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZU03□A0.31.83.44.22〜8
ZU04□A0.43.25.87.72〜10
ZU05□A0.5713142〜13
ZU07□A0.71116282〜20

エジェクタ付パッド ZHP

    ・エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
    ・2段エジェクタ
     吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
    ・メンテナンス性向上
     ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
    ・パッド径:ø63、ø80
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • エジェクタ付パッド ZHP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZHP検索結果を表示
シリーズパッド径パッド形状ノズル呼び径
ZHPφ63、φ80ベロウ形溝付、平形溝付φ0.7, φ1.0, φ1.2, φ1.5

Go Top