機械式圧力スイッチ
圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
IS10 | 正圧 | 0.1~0.4MPa 0.1~0.6MPa |
圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 IS3000
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-126-IS3000.jpg)
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
IS3000 | 正圧 | 0.1~0.7MPa |
汎用圧力スイッチ/スナップスイッチ式 ISG
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-127-ISG.jpg)
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ISG11□, 21□ | 正圧 | 0.02~0.3MPa |
ISG12□, 22□ | 正圧 | 0.05~0.7MPa |
ISG13□, 23□ | 正圧 | 0.1~1.0MPa |
IS2761 | 正圧 | 0.1~1.0MPa |
ISG19□, 29□ | 真空圧 | -10~-100kPa |
真空用圧力スイッチ/リードスイッチ式 ZSM1
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-128-ZSM1.jpg)
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ZSM1 | 真空圧 | -27~-80kPa |
スイッチ付圧力計 GP46
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-103-GP46.jpg)
シリーズ | 大きさ(外径) | 接続ねじ |
---|---|---|
GP46 | φ42.5 | R1/8,1/4 |