WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-004-SY-02.jpg)
45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら
-
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
・スペーサ形減圧弁に対応
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 SY3000 検索結果を表示 SY5000 検索結果を表示 SY7000 検索結果を表示 SY9000 検索結果を表示 SY300 検索結果を表示 SY500 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SY3000 検索結果を表示 SY5000 検索結果を表示 SY7000 検索結果を表示 SY9000 検索結果を表示 SY300 検索結果を表示 SY500 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 SY3000 検索結果を表示 SY5000 検索結果を表示 SY7000 検索結果を表示 SY9000 検索結果を表示 SY300 検索結果を表示 SY500 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |