製品情報 »
WEBカタログ
» スイッチ/センサ/コントローラ
» 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE57□

-
・PSEセンサセットアップツールPSE-ST Series追加 [New]
・スイッチ出力仕様
・IO-Link対応
・耐電圧:AC500V
・保護構造:IP65
・接流体部材質
配管ポート部:C3604+ニッケルめっき
圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)
Oリング:FKM+グリース(PSE570/573/574)
角リング:FKM(PSE575/576/577)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE57□
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 PSE570 正圧 検索結果を表示 PSE573 連正圧 検索結果を表示 PSE574 正圧 検索結果を表示 PSE575 正圧 検索結果を表示 PSE576 正圧 検索結果を表示 PSE577 正圧 検索結果を表示 汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE57□
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 PSE570 正圧 検索結果を表示 PSE573 連正圧 検索結果を表示 PSE574 正圧 検索結果を表示 PSE575 正圧 検索結果を表示 PSE576 正圧 検索結果を表示 PSE577 正圧 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 | 耐圧力 |
---|---|---|---|
PSE570 | 正圧 | 0~1MPa | 3.0MPa |
PSE573 | 連正圧 | -100~100kPa | 600kPa |
PSE574 | 正圧 | 0~500kPa | 1.5MPa |
PSE575 | 正圧 | 0~2MPa | 5.0MPa |
PSE576 | 正圧 | 0~5MPa | 12.5MPa |
PSE577 | 正圧 | 0~10MPa | 30MPa |