WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 電動アクチュエータ/電動シリンダ  » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ

電動アクチュエータ/スライダタイプ耐塵・防滴性向上
 LEFSW

    ・スライダタイプ製品で防塵・防滴(IP65相当※1)を実現。
     特殊耐摩耗シールバンドを新開発。
     特殊耐摩耗シールバンドを底面側に設置することで塵埃、水の内部浸入を
     低減。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載。
     電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
     メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    ・可搬質量:最大65kg
    ・ストローク:最大1200mm(サイズ40)
     ※1 本製品のIP65相当について
      本製品はモータ部においてIP65相当の耐塵・防滴性能を有しています。
      アクチュエータ部には開口部があるため、アクチュエータ本体部の
      保護等級IP65を保証するものではありません。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ耐塵・防滴性向上
     LEFSW
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEFSW16E検索結果を表示
    LEFSW25E検索結果を表示
    LEFSW32E検索結果を表示
    LEFSW40E検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFSW16E50〜500MAX.15MAX.7005,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFSW25E50〜800MAX.30MAX.7506,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFSW32E50〜1000MAX.50MAX.8508,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFSW40E150〜1200MAX.65MAX.80010,20,30

製品特長

耐塵・防滴性向上

スライダタイプ製品で耐塵・防滴(IP65相当)を実現

関連製品

Go Top