WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  »  ノングリース 窒素(N<sub>2</sub>ノングリース 窒素(N2)対応機器  » 管継手

管継手

SUS316ワンタッチ管継手 KQG2

    ・小型、軽量。
    ・使用流体温度:-5~150℃
    ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
    ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
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
  • SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KQG2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
    φ12,φ16
    検索結果を表示
    KQG2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
    φ3/8'',φ1/2''
    検索結果を表示
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KQG2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
φ12,φ16
M5
R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
KQG2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
φ3/8'',φ1/2''
UNF10-32
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

製品特長

小型・軽量化

寸法比:約30%Down ※KQG2L06-01Sの場合
質量比:約62%Down ※KQG2L06-01Sの場合



形状バリエーション拡大 17機種←9機種
チューブサイズ:ø3.2, ø16追加
シール部以外はオールSUS316
金属部:SUS316 シール部:特殊FKM



使用流体温度:-5~150℃
接続ねじ:M, R, Rc, UNF, NPT
適用チューブ材質:FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン・ポリオレフィン
ノングリース・蒸気使用可
食品衛生法適合(部品材質は器具および容器包装規格試験に適合)

Go Top