WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 圧力制御機器  » 比例制御弁

比例制御弁

比例制御弁 JSP

    ・電流値に比例して流量を無段階に制御
    ・繰返し精度:±3%F.S.以下
    ・感度:2%F.S.以下
    ・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
    ・保護構造 IP67
    ・シール材質:FKM
    ・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
    ・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
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
  • 比例制御弁 JSP
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    JSP□3比例制御弁
    ベース配管
    検索結果を表示
    JSP□1比例制御弁
    直接配管
    検索結果を表示
シリーズタイプ管接続口径オリフィス径(mmφ)使用流体
JSP□3比例制御弁
ベース配管
1/81.4, 2.3空気
JSP□1比例制御弁
直接配管
1/4, 3/82.0, 3.2空気

製品特長

電流値に比例して流量を無段階に制御

2つのボディタイプ

アプリケーション

バリエーション

ひとつの比例電磁弁で流量を無段階に制御可能

特長

リード線取出方法

アプリケーション