WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 計装用補助機器  » アクチュエータ

アクチュエータ

エアサーボシリンダ IN-777

    受注生産品

    ・エアシリンダの多点位置決め、制御が可能
    ・速い応答性と、高い繰返し位置決め精度
     繰返し位置決め精度:±0.5mm
    ・ユニット化による簡便なメンテナンス
    ・自己診断機能(LED点灯と信号出力)搭載
    ・エア、電気停止時のピストン緊急作動停止
  • エアサーボシリンダ IN-777
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    エアサーボシリンダIN-777複動片ロッド検索結果を表示
  • エアサーボシリンダ IN-777
    自己宣言書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    エアサーボシリンダIN-777複動片ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
最大速度
エアサーボシリンダIN-777複動片ロッド125, 160, 200, 250, 320ø125~ø250:155mm/sec
ø320:80mm/sec

製品特長

■エアシリンダの多点位置決め、制御が可能
■エアシリンダの多点位置決め、制御が可能

位置センサを搭載し、サーボバルブでシリンダヘッド側、
ロッド側の流量をコントロールし位置を制御



■サーボバルブ、コントローラを
エアシリンダに一体化
■ユニット化による簡便なメンテナンス
■簡単な初期設定

I/O信号の入力でロッドが前進し、
ロッドが停止する位置を20mA
(もしくは4mA)に設定します。

■速度調整機能

10段階の速度設定が可能

■自己診断機能(LED点灯と信号出力)搭載
■フェールセーフポート

エアサーボシリンダへのエア、電気の供給が停止した場合、緊急用タンクのエアをFA・FBポートに供給することにより、マニュアルでエアシリンダのロッドを作動させることができます。