WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 圧縮空気清浄化機器  » エアドライヤ

エアドライヤ

メンブレンエアドライヤ IDG□A/IDG

    ・中空糸膜の採用で簡単・手軽に乾燥エアの供給が可能。
    ・ノンフロン。
    ・電源不要。
    ・低露点(−60℃)対応。
    ・無振動、無排熱。
    ・露点チェッカ付。
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
  • メンブレンエアドライヤ IDG□A/IDG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IDG□A/IDG検索結果を表示
シリーズ出口空気流量 L/min(ANR)基準露点(℃)
IDG□A/IDG10~1000-15,-20,-40,-60

製品特長

■中空糸膜の採用で簡単・手軽に乾燥エアの供給が可能!

省エネ パージ空気量削減Max.39L/min(ANR)

最大21,060円/年のコストダウンが可能!

■省スペース

全長短縮/Max.59mm
IDG30A〜100A Series

■自由な取付姿勢/狭い場所への設置が容易!

IDG1 Series

■高性能

基準露点到達時間:40分短縮(当社試験条件による)

■空気の乾燥状態が
 一目でわかる露点チェッカ付

(IDG1は除く)
(IDG3, IDG5, IDG3H, IDG5Hは準標準)

■パージ空気排出用継手付も用意

パージ空気をメンブレンエアドライヤの周囲へ排出したくない場合、チューブで離れた場所へ排出します(準標準)。

■サイレンサ内蔵によりパージ空気排出音を低減

IDG1, IDG3, IDG3H, IDG5, IDG5H, IDG30A, IDG30HA, IDG30LA, IDG50A, IDG50HA, IDG50LAは除く

■除湿原理

メンブレンエアドライヤは、「水蒸気は通しやすいが、空気(酸素や窒素)は通しにくい」という性質の 高分子膜でできている中空糸を使用しています。

中空糸の内側に湿った圧縮空気を供給すると、中空糸の内側と外側の水蒸気分圧差により、水蒸気のみが膜を透過し中空糸の外側へ移動し ます。そして、供給した圧縮空気は乾燥空気となって出ていきます。一方、出口側の乾燥空気の一部を極細いオリフィス穴を通すことによ り、減圧して中空糸の外側へパージさせます。中空糸の外側へ移動した水蒸気は、このパージ空気により、大気中へ排出されます。そし て、中空糸の外側は常に水蒸気分圧が低い状態に保たれ、連続して除湿を行います。

■用途例

工作機械

測定機

半導体関連製造装置

粉体塗装

食品機械

包装機(フィルム包装・紙パック充填)

その他

歯科医療機器・オゾン発生装置、水素ガス発生装置・粉体乾燥、搬送装置・制御盤内の結露防止・化学分析装置・
プリント基板IC実装機械・精密部品の乾燥、清浄・一般空気圧機器、空気圧工具

■バリエーション

Go Top