WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 産業用通信機器/無線システム  » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器

産業用通信機器 DeviceNet 対応機器

ノンフロンCO2冷媒(R744)対応冷凍式サーモチラー HRZC

    ・ノンフロン
    ・CO2冷媒(R744)対応
    ・GWPを大幅に削減
    ・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可
     EU冷媒規制 :GWP150以上
     米国冷媒規制 :GWP700以上
     カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上
     ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。
    ・空輸可能
    ・フロン回収、廃棄コスト不要
    ・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
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
  • ノンフロンCO2冷媒(R744)対応冷凍式サーモチラー HRZC
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZC10kW検索結果を表示
  • ノンフロンCO2冷媒(R744)対応冷凍式サーモチラー HRZC
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZC10kW検索結果を表示
シリーズ設定温度範囲冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRZC−20~90℃10kW±0.1℃水冷冷凍式フッ素化液
エチレングリコール水溶液60%
脱イオン水(純水)・清水

製品特長

ノンフロン (CO2冷媒)対応

CO2冷媒を採用 GWPを大幅に削減

空輸可能

ASHRAE34規格上のA1に属し、毒性はなく、不燃性です。



フロン回収、廃棄コスト不要



フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要



温度安定性

省エネ ーダブルインバータを駆使し高い省エネ性を実現ー

従来機種との互換性を確保

チューニングレス

リークレス

通信

メンテナンス性

バリエーション

循環液・放熱水ライン用 関連機器

詳細はこちら

グローバルメンテナンスネットワーク

詳細はこちら
詳細はこちら

サーモチラー事業継続計画

詳細はこちら